Rueda giratoria con central, Freno total 160 mm
Alpha central
Order number:
990064663
EAN:
4031582380538
Número de producte:
3476UFX160P67 OH200 brake-asm
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Bloqueig central fàcil d’usar
L'Alpha central és una rueda giratoria amb central, freno total equipada amb una placa amb tancament central per a una fixació s...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'Alpha central és una rueda giratoria amb central, freno total equipada amb una placa amb tancament central per a una fixació segura i fiable. L'allotjament està fabricat en acer, pesada i incorpora dues curses de ball per garantir un moviment suau i durador. La rueda presenta un cos de poliamida robust combinat amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat que assegura un rendiment òptim sense deixar marques. El sistema de rodament de boles de precisió, segellat proporciona una rotació eficient i protecció contra la contaminació. Amb un diàmetre de rueda de 160 mm i una alçada total de 200 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i 200 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 600 kg, fent-la ideal per a aplicacions industrials exigents.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials