Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
Linea clinic
EAN:
4031582412833
Número de producte:
5946UAC150R36-32S27 safety OH175
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Linea clinic és una rueda giratoria amb central, freno total dissenyada per aplicacions mèdiques especialitzades. Incorpora u...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
La Linea clinic és una rueda giratoria amb central, freno total dissenyada per aplicacions mèdiques especialitzades. Incorpora una espiga amb scjero de leva per a barres de perfil, versió curta, amb el requisit que els llits rentables han de ser segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. L'habitatge està fabricat en poliamida i equipat amb rodament de boles de precisió per garantir un moviment suau i fiable. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà, injectat, i incorpora rodament de boles de precisió inoxidable per assegurar durabilitat i resistència a la corrosió. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 175 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a velocitats de 3-4 km/h i una capacitat estàtica de 300 kg. Aquesta solució és ideal per carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, llits hospitalaris, carros de medicació, residències, carros d'infermeria, lliteres, ecògrafs i ventiladors mèdics.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Комплект дръжки
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Reducció del risc d’accidents
Alçada extremadament baixa per reduir el risc d’accidents sota llits hospitalaris
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial