Rueda giratoria con central, Freno total 100 mm
Agila care
EAN:
4031582301731
Número de producte:
2476PJO100R26-28S45
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Neteja estèril
La Agila care és una Rueda giratoria con central, Freno total pensada per a llits de cures, hospitals i residències i llars d’av...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Agila care és una Rueda giratoria con central, Freno total pensada per a llits de cures, hospitals i residències i llars d’avis, i ofereix maniobrabilitat i estabilitat en entorns que requereixen mobilitat freqüent. La fixació és una Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, que s’insereix en el perfil i es bloqueja mitjançant un sistema de lleva que assegura la subjecció de la roda. La carcassa és de Placa d’acer, mitjà, i incorpora Dues curses de ball que garanteixen un gir suau i controlat al voltant de l’eix vertical. La roda té un diàmetre de 100 mm i utilitza un Coixinet llis per reduir la fricció en el seu eix, mentre que la banda de rodament és d’El cautxú termoplàstic, que aporta adherència i amortiment, i el cos està fabricat en Polipropilè, un material lleuger i resistent a la humitat. L’alçada total del conjunt és de 138 mm, una dimensió que cal tenir en compte en la integració de la roda a l’estructura. La càrrega estàtica màxima és de 160 kg, i la càrrega dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquests valors s’han de considerar en el dimensionament de l’estructura de suport i en la selecció del nombre de rodes necessàries per a cada aplicació.
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
Neteja estèril
Rodes per esterilització amb vapor en autoclau per a àrees estèrils
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles