Rueda giratoria con bloqueo combinado 125 mm
Linea
Order number:
990771073
EAN:
4031582378498
Número de producte:
594CXSP125P50/180/1D 9002/K3000/K6032
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Linea és una rueda giratoria con bloqueo combinado equipada con una placa rectangular que garantiza una fixació segura i vers...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
Documents
La Linea és una rueda giratoria con bloqueo combinado equipada con una placa rectangular que garantiza una fixació segura i versàtil en diverses aplicacions. L'allotjament està fabricat en poliamida amb conducció elèctrica i incorpora un rodament de boles de precisió que assegura un gir suau i controlat. La roda presenta un diàmetre de 125 mm i està construïda amb un cos de poliamida amb conducció elèctrica i una banda de rodadura de poliuretà injectat amb propietats conductores elèctriques, reposant sobre un rodament de boles de precisió que proporciona durabilitat i rendiment òptim. L'alçada total del conjunt és de 148 mm, oferint una configuració compacta i funcional. Respecte a les capacitats de càrrega, aquesta rueda suporta una capacitat estàtica de 220 kg i una capacitat dinàmica de 110 kg a una velocitat de 3 km/h, la qual cosa la fa adequada per a aplicacions mèdiques i hospitalàries exigents. La Linea és especialment indicada per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, equips de raigs X, llits de cures, carros de càtering, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, hospitals, carros de medicació, mobilització i necessitats especials, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, mobles d'oficina, grues per a pacients, butaques reclinables, robots quirúrgics, cadires de tractament, ecògrafs, ventiladors mèdics i carros de neteja professionals.
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
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
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
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Impressions fascinants
Tapes de rodes imprimibles amb gairebé qualsevol motiu