Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Linea clinic és una rueda giratoria amb bloqueo central, total o Freno direccional dissenyada per aplicacions mèdiques especialitzades. Incorpora una espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta, amb el requisit que els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. L'allotjament està fabricat en poliamida amb rodament de boles de precisió per garantir un moviment suau i fiable. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà, Injectat, conductor elèctric, equipada amb rodament de boles de precisió Inoxidable i un diàmetre de 150 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 155 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 150 kg a velocitats de 3-4 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima assoleix els 450 kg, fent-la ideal per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, llits hospitalaris i altres equips mèdics mòbils.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
5944USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W
EAN
4031582360059
Número de material S4
990034116
Core attributes
Certificació
Assaig i seguiment de TÜV Süd
Tipus
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional
Àmplia general
71 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
150 kg
Tracidad de carga a 4 km/h
150 kg
Tracidad de carga estàtica
450 kg
Alçada total
155 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
1,14 kg
Nom del producte
Linea clinic
Estàndard
EN12531 - Hospital Bed Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Pern muntant la quantitat de forats
4
Col·lecció
Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital.
Tipus de Fitting
Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta
Pern Diamant
32 mm
Pern Longitud
50 mm
Posició Pern
7 mm
Housing
Color
El blanc gris (RAL9002)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material
Poliamida
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
45,5 mm
Sterferencia de giro
254 mm
Desplaçament
47,5 mm
Scio de giro
127 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat, conductor elèctric
Banda de rodadura ample
15 mm
Diametralització
150 mm
Corporació ample
15 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió Inoxidable
Roda de color
El blanc gris (RAL9002)
Комплект дръжки
Col·lecció
Els llits rentables han de ser Segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital.

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny

special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
Linea clinic
5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

La Linea clinic és una rueda giratoria amb central, freno total dissenyada per aplicacions mèdiques especialitzades. Incorpora una espiga amb scjero de leva per a barres de perfil, versió curta, amb l'advertència que els llits rentables han de ser segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. L'habitatge està fabricat en poliamida i equipat amb rodament de boles de precisió per garantir un moviment suau i fiable. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà, injectat, conductor elèctric, i incorpora rodament de boles de precisió inoxidable amb un diàmetre de 150 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 155 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 150 kg a velocitats de 3-4 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 450 kg, fent-la ideal per carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, llits hospitalaris, carros de medicació, residències, carros d'infermeria, lliteres, ecògrafs i ventiladors mèdics.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
Linea clinic
5946USC150R36-32S30 D 9002 4xM6 W

La Linea clinic és una rueda giratoria amb central, freno total dissenyada per aplicacions mèdiques especialitzades. Incorpora una espiga amb scjero de leva per a barres de perfil, versió curta, amb l'advertència que els llits rentables han de ser segellat a la zona d'ajust pel fabricant de llits de l'hospital. L'habitatge està fabricat en poliamida i equipat amb rodament de boles de precisió per garantir un moviment suau i fiable. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà, injectat, conductor elèctric, i incorpora rodament de boles de precisió inoxidable amb un diàmetre de 150 mm. Les dimensions generals inclouen una alçada total de 155 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 150 kg a velocitats de 3-4 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 450 kg, fent-la ideal per carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, llits hospitalaris, carros de medicació, residències, carros d'infermeria, lliteres, ecògrafs i ventiladors mèdics.

150 mm
155 mm
150 kg
150 mm
155 mm
150 kg