Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La Linea clinic és una rueda giratoria amb bloqueo central, total o Freno direccional equipada amb una espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en poliamida i incorpora un rodament de boles de precisió per al gir suau. La roda presenta un cos de poliamida amb una banda de rodadura de poliuretà injectat i utilitza rodaments de boles de precisió per garantir un funcionament òptim. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 175 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a velocitats de 3-4 km/h i una capacitat estàtica de 450 kg. Està especialment dissenyada per a aplicacions mèdiques com carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, llits hospitalaris, carros de medicació, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, lliteres, ecògrafs i ventiladors mèdics.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
5944UAP150R36-32S30 D 9002 OH175
EAN
4031582350784
Número de material S4
990034518
Core attributes
Certificació
Assaig i seguiment de TÜV Süd
Tipus
Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional
Àmplia general
71 mm
Tracidad de carga a 3 km/h
150 kg
Tracidad de carga a 4 km/h
150 kg
Tracidad de carga estàtica
450 kg
Alçada total
175 mm
Temperatura màxima (màxim)
40 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
1,15 kg
Nom del producte
Linea clinic
Estàndard
EN12531 - Hospital Bed Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Pern muntant la quantitat de forats
2
Tipus de Fitting
Espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta
Pern Diamant
32 mm
Pern Longitud
50 mm
Posició Pern
7 mm
Housing
Color
El blanc gris (RAL9002)
Forquilla Forma
Suport Twin Roda
Material
Poliamida
Scamiento giratorio
Rodament de boles de precisió
Dome Dictel
45,5 mm
Sterferencia de giro
254 mm
Desplaçament
47,5 mm
Scio de giro
127 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
Banda de rodadura ample
15 mm
Diametralització
150 mm
Corporació ample
15 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
El blanc gris (RAL9002)

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny

special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
Linea clinic
5946UAP150R36-32S30 D 9002 OH175

La Linea clinic és una rueda giratoria amb central, Freno total dissenyada per aplicacions mèdiques especialitzades. Incorpora una espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta que garanteix una fixació segura i eficient. L'habitatge està fabricat en poliamida d'alta qualitat i equipat amb rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida robust amb una banda de rodadura de poliuretà, injectat, i utilitza rodament de boles de precisió per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 175 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a velocitats de 3-4 km/h i una capacitat estàtica de 450 kg. Aquesta rueda és ideal per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, llits hospitalaris, carros de medicació, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, lliteres, ecògrafs i ventiladors mèdics.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
Linea clinic
5946UAP150R36-32S30 D 9002 OH175

La Linea clinic és una rueda giratoria amb central, Freno total dissenyada per aplicacions mèdiques especialitzades. Incorpora una espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta que garanteix una fixació segura i eficient. L'habitatge està fabricat en poliamida d'alta qualitat i equipat amb rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de poliamida robust amb una banda de rodadura de poliuretà, injectat, i utilitza rodament de boles de precisió per a un rendiment òptim. Amb un diàmetre de roda de 150 mm i una alçada total de 175 mm, ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 150 kg a velocitats de 3-4 km/h i una capacitat estàtica de 450 kg. Aquesta rueda és ideal per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, llits hospitalaris, carros de medicació, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, lliteres, ecògrafs i ventiladors mèdics.

150 mm
175 mm
150 kg
150 mm
175 mm
150 kg