Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 150 mm
Agila care
Order number:
990061256
EAN:
4031582358087
Número de producte:
2474XSP150R26-28S45 D
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Neteja estèril
La Agila care és una rueda giratòria amb bloqueig central, total o Freno direccional, concebuda per a equipaments d'ús sanitari ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La Agila care és una rueda giratòria amb bloqueig central, total o Freno direccional, concebuda per a equipaments d'ús sanitari i mobiliari de cura. La seva fixació és una espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, que permet un muntatge ràpid i segur sobre la barra corresponent. La carcassa és de placa d'acer, mitjà, i incorpora un rodament de dues curses de ball que garanteix una rotació giratòria precisa al voltant de l'eix vertical. La roda té un diàmetre de 150 mm i presenta una banda de rodadura de poliuretà injectat, conductor elèctric, mentre que el cos de la roda és de poliamida amb conducció elèctrica. El rodament de la roda és de boles de precisió, que assegura un gir uniforme i estable. L'alçada total del conjunt és de 188 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquesta rodassa està indicada per a llits de cures, hospitals i residències i llars d'avis.
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Neteja estèril
Rodes per esterilització amb vapor en autoclau per a àrees estèrils
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
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
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques