Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 100 mm
Levina care
EAN:
4031582502398
Número de producte:
5344PJP100R36-32S35 D 7001 4xM6
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
La Levina care és una rueda giratoria amb bloqueo central, total o Freno direccional dissenyada per aplicacions mèdiques especia...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Documents
La Levina care és una rueda giratoria amb bloqueo central, total o Freno direccional dissenyada per aplicacions mèdiques especialitzades. Incorpora una espiga amb Scjero de leva per a barres de perfil, Versió curta que garanteix una fixació segura i eficient. L'habitatge està fabricat en poliamida d'alta resistència i equipat amb rodament de boles de precisió per assegurar un moviment suau i durador. La roda presenta un cos de polipropilè amb banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic, muntada sobre rodament de boles de precisió, amb un diàmetre de 100 mm. Les dimensions totals inclouen una alçada general de 137 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, mentre que la càrrega estàtica màxima assoleix els 200 kg, fent-la ideal per carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, raigs X, llits de cures, ordinadors amb rodes, carros de diàlisi, hospitals, carros de medicació, residències i llars d'avis, carros d'infermeria, ecògrafs i ventiladors mèdics.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Premi Universal de Disseny
Premi Universal de Disseny
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Característiques especials