Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 100 mm
Agila care
EAN:
4031582341898
Número de producte:
2474YGO100R36-32S30 4xM6
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Neteja estèril
Agila care és una rodeta giratòria amb bloqueig central, total o frenada direccional, concebuda per a llits de cures, hospitals ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Agila care és una rodeta giratòria amb bloqueig central, total o frenada direccional, concebuda per a llits de cures, hospitals i residències i llars d'avis. La fixació es realitza mitjançant una espiga amb escluma de lleva per a barres de perfil, en versió curta, que permet un muntatge ràpid i segur a l'estructura del llit o del mobiliari. El carcassa està fabricada en placa d'acer de gruix mitjà, i incorpora dues curses de bola per garantir un gir suau i precís del conjunt. La roda, de 100 mm de diàmetre, disposa de coixinets lliscants i d'una banda de rodament de goma termoplàstica conductora elèctrica, mentre que el cos està fabricat en polipropilè també conductor elèctric. L'alçada total del conjunt és de 138 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 160 kg, i la capacitat de càrrega dinàmica és de 80 kg a una velocitat de 3 km/h.
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
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Neteja estèril
Rodes per esterilització amb vapor en autoclau per a àrees estèrils
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques