Rueda giratoria con bloqueo central, total o Freno direccional 100 mm
Agila care
Order number:
990061655
Número de producte:
2474XSP100R36-32S30 D 4xM6
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Neteja estèril
L'Agila care és una roda giratòria amb bloqueig central, total o fre direccional, pensada per a aplicacions de mobilitat. L'espi...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Agila care és una roda giratòria amb bloqueig central, total o fre direccional, pensada per a aplicacions de mobilitat. L'espiga amb cargol de lleva per a barres de perfil, en versió curta, permet una fixació ràpida i segura a l'estructura. La carcassa és de placa d'acer, de gruix mitjà, i inclou dues curses de bola per a un gir suau i durable. La roda té un diàmetre de 100 mm i munta un rodament de boles de precisió que redueix la fricció i el desgast. La banda de rodament és de poliuretà injectat, conductor elèctric, i el cos de la roda és de poliamida amb conducció elèctrica. L'alçada total del conjunt, mesurada des de la base fins a la part superior de la carcassa, és de 138 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg i la dinàmica de 100 kg a una velocitat de 3 km/h. Aquest producte està indicat per a llits de cures, hospitals i residències i llars d'avis.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Suport assegurat
Bloqueig total per bloquejar simultàniament la roda i la carcassa giratòria
Neteja estèril
Rodes per esterilització amb vapor en autoclau per a àrees estèrils
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Direcció fàcil
Capçal giratori amb doble rodament de boles
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques