Rueda fija 200 mm
Kappa flex
EAN:
4031582443646
Número de producte:
9758ITP200P63 SH92A
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Construcció forta
La Kappa flex és una rueda fija equipada amb una placa rectangular que ofereix una solució robusta per a aplicacions industrials...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Kappa flex és una rueda fija equipada amb una placa rectangular que ofereix una solució robusta per a aplicacions industrials exigents. L'estructura de l'allotjament està fabricada amb ferro fos o ferro forjat pesat, garantint una durabilitat excepcional i una resistència superior en entorns de treball intensiu. La rueda presenta un diàmetre de 200 mm i està construïda amb un cos d'alumini que proporciona lleugeresa sense comprometre la resistència estructural. La superfície de rodament està fabricada amb poliuretà Fos, un material de gran qualitat que assegura una tracció òptima i una menor resistència al rodament. El sistema de rodament utilitza rodaments de boles de precisió, que garanteixen un funcionament suau i una vida útil prolongada de la rueda. L'alçada total del conjunt és de 260 mm, dimensió que facilita la integració en diversos tipus d'equipament. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta rueda suporta una càrrega estàtica de 900 kg, mentre que en condicions dinàmiques pot suportar 300 kg a una velocitat de 6 km/h o 450 kg a una velocitat de 4 km/h, adaptant-se així a diferents requisits operacionals.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Substitució de peces que estalvia recursos
Eixos roscats per a un canvi de rodes sense esforç
Ús ininterromput
Coixinet giratori amb anell de pols per a moviment continu i ininterromput
Construcció forta
Carcassa de acer pesant per a alta capacitat de càrrega
Tracció fiable
Bandes de rodament optimitzades per a una adherència segura en sòls mullats i relliscosos
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Superfícies duradores
Galvanitzat d’alta qualitat per a una llarga vida útil en condicions difícils
Disseny amb molla
Molla ajustable per a requisits individuals de càrrega
Superació d’obstacles
Molla integrada per compensar terrenys irregulars