Rueda fija 200 mm
Alpha
EAN:
4031582306255
Número de producte:
3478DIJ200P63
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Ús ininterromput
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada per a aplicacions que requereixen estabilitat i precisió. ...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La rueda fija Alpha és una solució de mobilitat industrial dissenyada per a aplicacions que requereixen estabilitat i precisió. El sistema està equipat amb una placa rectangular que facilita la instal·lació segura i versàtil en diverses estructures de suport. L'allotjament està fabricat en acer pesat, proporcionant una base robusta i duradora que garanteix la integritat estructural sota condicions de treball exigents. La roda presenta un diàmetre de 200 mm i està construïda amb un cos d'acer de huellas que ofereix resistència excepcional a l'abrasió i a l'impacte. La superfície de contacte utilitza goma massissa sense senyalització, assegurant un grip òptim i una tracció fiable en múltiples tipus de superfícies. El sistema de suport incorpora un roamiento de rodillos que permet una rotació suau i eficient, minimitzant la fricció i prolongant la vida útil del component. L'altura total del conjunt és de 240 mm, dimensió crítica per a la integració en sistemes de transport i manipulació. Respecte a la capacitat de càrrega, la rueda suporta una càrrega estàtica màxima de 410 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 205 kg a una velocitat de 4 km/h, paràmetres essencials per al dimensionament correcte de les aplicacions industrials.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Característiques especials