Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda fija Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión estable y segura. La carcasa está fabricada en acer pesada, garantizando una resistencia excepcional y durabilidad en aplicaciones industriales exigentes. La rueda presenta un cuerpo de alumini combinado con una banda de rodadura de tirant elàstic negre vulcanitzat, equipada con rodament de boles de precisió para un funcionamiento suave y fiable. Con un diàmetre de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece una capacitat de càrrega dinàmica de 350 kg a 4 km/h i 250 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica assoleix els 700 kg. És ideal per a aplicacions en fabricants d'automòbils OEM, carros de càtering, construcció de contenidors, sistemes electrònics, tecnologia contra incendis, construcció de maquinària, sistemes logístics postals, carros de producció, jaules de transport, armaris d'eines, equipament de transport, eliminació de residus i bancs de treball.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
3478IEP160P63
EAN
4031582374186
Número de material S4
990006920
Core attributes
Tipus
Rueda fija
Àmplia general
115 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
350 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
250 kg
Tracidad de carga estàtica
700 kg
Alçada total
200 mm
Temperatura màxima (màxim)
85 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
2,23 kg
Nom del producte
Alpha
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
137 mm
Placa ampla
115 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample
Material
Acer, pesada
Scamiento giratorio
Dues curses de ball
Sterferencia de giro
160 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
68 Shore A
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
Tirant elàstic, negre, vulcanitzat
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
160 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Metal·lúrgia
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Accessoris

Aro 100 mm
Novatech
ITP 100x40-Ø12 HL45 incl. A-set

La roda Novatech és una roda per a rodó fabricada amb cos d'alumini i banda de rodadura de poliuretà fos amb una amplada de 40 mm. Presenta un diàmetre de 100 mm, forat d'eix de 12 mm de diàmetre i longitud del boixa de 45 mm, equipada amb rodament de boles de precisió. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i 240 kg a 6 km/h, amb una capacitat de càrrega estàtica màxima de 600 kg, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials exigents.

100 mm
300 kg
100 mm
300 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Alpha
3477IEP160P63

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de alumini combinado con tirant elàstic negre vulcanitzat como superficie de rodadura, equipada con rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 350 kg a 4 km/h y 250 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 700 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren control de movimiento y alta resistencia.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Rueda giratoria con Freno total 160 mm
Alpha
3477IEP160P63

La rueda giratoria con freno total Alpha incorpora una placa rectangular como sistema de fijación, proporcionando una conexión segura y estable. La carcasa está fabricada en acer pesada con dues curses de ball que garantizan un movimiento suave y duradero. La rueda presenta un cuerpo de alumini combinado con tirant elàstic negre vulcanitzat como superficie de rodadura, equipada con rodament de boles de precisió para un rendimiento óptimo. Con un diámetro de rueda de 160 mm y una altura total de 200 mm, esta rueda ofrece capacidades de carga dinámicas de 350 kg a 4 km/h y 250 kg a 6 km/h, además de una capacidad de carga estática de 700 kg, siendo ideal para aplicaciones industriales exigentes que requieren control de movimiento y alta resistencia.

160 mm
200 mm
350 kg
160 mm
200 mm
350 kg