Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

La rueda fija Kappa incorpora una placa rectangular como sistema de fijación y está equipada con una carcasa fabricada en ferro fos o ferro forjat, pesat que garantiza una resistencia excepcional. La rueda presenta un cuerpo de alumini combinado con una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, y utiliza un rodament de boles de precisió para un funcionamiento suave y duradero. Con un diámetro de rueda de 125 mm y una altura total de 170 mm, esta rueda ofrece una capacidad de carga dinámica de 300 kg a 4 km/h y 240 kg a 6 km/h, mientras que su capacidad de carga estática alcanza los 600 kg. Está especialmente diseñada para aplicaciones en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma y sistemes AGV pesants.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
9688IFP125P63 CL67
EAN
4031582366228
Número de material S4
990827735
Core attributes
Tipus
Rueda fija
Àmplia general
98 mm
Tracidad de carga a 4 km/h
300 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
240 kg
Tracidad de carga estàtica
600 kg
Alçada total
170 mm
Temperatura màxima (màxim)
85 °C
Temperatura (mínim)
-20 °C
Pes total
0 kg
Nom del producte
Kappa
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Fitting
Tipus de Fitting
Placa rectangular
Placa de diàmetre
11 mm
Longitud del forat de placa (màxim)
80 mm
Longitud del forat de placa (Minimum)
75 mm
Amplària del forat de placa (màxim)
105 mm
Amplària del forat de placa (Minimum)
75 mm
Placa llarga
135 mm
Placa ampla
110 mm
Housing
Color
Passivat blau
Forquilla Forma
Ample, Reforçat
Material
ferro fos o ferro forjat, pesat
Scamiento giratorio
Dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable
Dome Dictel
96 mm
Sterferencia de giro
225 mm
Scio de giro
112,5 mm
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
68 Shore A
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat
Banda de rodadura ample
50 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
50 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
Eix
Estirada de nou
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Grey / No Marcatge
special-features-image
Característiques especials
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Protecció del peu
Foot Protection Ø125

Aquest accesorio per a rodes està dissenyat per millorar la funcionalitat i el rendiment dels sistemes de mobilitat industrial. Amb un pes de 0,54 kg, ofereix una construcció robusta que garanteix durabilitat i resistència en aplicacions exigents. La seva configuració tècnica permet una integració eficient amb diferents tipus de rodes, proporcionant estabilitat i fiabilitat operativa en entorns industrials i comercials.

Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Kappa
9680IFP125P63 CL67

La Kappa és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable com a rodament giratori per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat que assegura una tracció òptima sense deixar marques, i està equipada amb rodament de boles de precisió per a un rendiment superior. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 170 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i 240 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 600 kg, fent-la ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.

125 mm
170 mm
300 kg
125 mm
170 mm
300 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 125 mm
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 125 mm
Kappa
9682IFP125P63 CL67

La Kappa és una rueda giratoria amb Freno total, Parte delantera de la rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, incorporant dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable com a rodament giratori per garantir un funcionament suau i durador. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, muntada sobre rodament de boles de precisió per assegurar un desplaçament òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 170 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i 240 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat estàtica arriba als 600 kg. És ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.

125 mm
170 mm
300 kg
125 mm
170 mm
300 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Kappa
9681IFP125P63 CL67

La Kappa és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat pesat i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per al rodament giratori. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic no marcat vulcanitzat, i està equipada amb rodament de boles de precisió. El diàmetre de la roda és de 125 mm i l'alçada total del conjunt és de 170 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 300 kg a 4 km/h i 240 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 600 kg. Aquesta roda està especialment dissenyada per a aplicacions en indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, sistemes AMR i AGV pesants, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, i carros de producció i plataforma.

125 mm
170 mm
300 kg
125 mm
170 mm
300 kg
Omet la galeria de productes

Productes relacionats

Variants
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Rueda giratoria Rueda 125 mm
Kappa
9680IFP125P63 CL67

La Kappa és una rueda giratoria rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, i incorpora dues curses de pilota, reforçat o inoxidable com a rodament giratori per garantir un moviment suau i durador. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat que assegura una tracció òptima sense deixar marques, i està equipada amb rodament de boles de precisió per a un rendiment superior. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 170 mm, aquesta rueda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i 240 kg a 6 km/h, mentre que la seva capacitat de càrrega estàtica arriba als 600 kg, fent-la ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.

125 mm
170 mm
300 kg
125 mm
170 mm
300 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 125 mm
Rueda giratoria con Freno total, Parte delantera de la rueda 125 mm
Kappa
9682IFP125P63 CL67

La Kappa és una rueda giratoria amb Freno total, Parte delantera de la rueda equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat, pesat, incorporant dues curses de pilota, Reforçat o Inoxidable com a rodament giratori per garantir un funcionament suau i durador. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic, no marcat, vulcanitzat, muntada sobre rodament de boles de precisió per assegurar un desplaçament òptim. Amb un diàmetre de roda de 125 mm i una alçada total de 170 mm, aquesta roda ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i 240 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat estàtica arriba als 600 kg. És ideal per a aplicacions en indústria aeroespacial, equipament d'aeroport, sistemes AMR, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, carros de producció i plataforma, i sistemes AGV pesants.

125 mm
170 mm
300 kg
125 mm
170 mm
300 kg
Variants
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Rueda giratoria con Freno direccional 125 mm
Kappa
9681IFP125P63 CL67

La Kappa és una rueda giratoria amb freno direccional equipada amb una placa rectangular com a sistema de fixació. L'allotjament està fabricat en ferro fos o ferro forjat pesat i incorpora dues curses de pilota reforçat o inoxidable per al rodament giratori. La roda presenta un cos d'alumini amb una banda de rodadura de pneumàtic elàstic no marcat vulcanitzat, i està equipada amb rodament de boles de precisió. El diàmetre de la roda és de 125 mm i l'alçada total del conjunt és de 170 mm. La capacitat de càrrega dinàmica és de 300 kg a 4 km/h i 240 kg a 6 km/h, mentre que la capacitat de càrrega estàtica arriba als 600 kg. Aquesta roda està especialment dissenyada per a aplicacions en indústria aeroespacial i equipament d'aeroport, sistemes AMR i AGV pesants, fabricants d'automòbils OEM, fabricants de ceràmica i vidre, i carros de producció i plataforma.

125 mm
170 mm
300 kg
125 mm
170 mm
300 kg