Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Integral: un milió d'opcions de disseny

Tant si es tracta d'un llit d'hospital, una taula quirúrgica o un dispositiu mèdic, un disseny de producte coherent fa visible la vostra marca fins al darrer detall.
Integral_twin_load_campaign_colour-options_1920x1080px
Qui vol ser camaleonari?

Integral plus: un milió d'opcions de disseny.

Qui vol ser camaleonari?

Rodes amb un disseny de producte personalitzat
Per què camuflar-se si pot encaixar a la perfecció?

Ja sigui en un llit d'hospital, una taula d'operacions o un equip mèdic: un disseny de producte coherent fa visible la seva marca fins al més mínim detall. Per això, Integral plus i Integral twin load de TENTE es poden adaptar visualment al disseny del seu producte o al dels seus clients. Des de colors personalitzats fins al seu propi logotip: perquè també la roda formi part del conjunt.

Dues solucions de rodes. El seu segell de disseny.

Figure: Integral
Per a llits d'hospital i llits geriàtrics

Integral plus. S'adapta al disseny del seu producte.

Tot el tap de suport de l'Integral plus es pot adaptar a l'esquema de colors que desitgi: vol destacar? Només cal indicar el color RAL* que prefereixi i posar-hi color. Així, la seva marca guanya visibilitat i el dia a dia a l'hospital es torna una mica més acolorit.

Prefereix un aspecte discret? Integral plus també està disponible en els colors estàndard RAL 9002, RAL 9006 i RAL 9011.

Feta per a llits d'hospital i llits geriàtrics

Integral plus s'ha desenvolupat per a l'ús diari en hospitals i centres assistencials i combina un maneig optimitzat amb les característiques provades de la sèrie Integral.

Per a taules d'operacions i tecnologia mèdica exigent

Integral twin load. Un disseny amb identitat pròpia.

Integral twin load també es pot integrar visualment en el seu concepte de producte personalitzat. A petició, el tap de suport es pot fabricar en el color RAL* que desitgi i el tap es pot personalitzar amb el seu logotip. Així, el disseny del producte transmet la identitat de la seva marca fins al més mínim detall.

Una combinació clàssica? RAL 9002 és el color estàndard d'Integral twin load.

Fort quan realment importa

Integral twin load s'ha desenvolupat per a taules d'operacions, robots quirúrgics, llits bariàtrics i altres aplicacions mèdiques exigents. L'elevada rigidesa torsional i una capacitat de càrrega de fins a 250 kg per roda garanteixen una posició segura fins i tot amb càrregues elevades.

* Els colors RAL fora dels colors estàndard estan disponibles a petició i en funció de la quantitat de comanda.