Rueda giratoria con central, Freno total 150 mm
Integral smart plus
Order number:
900000152
EAN:
4031582551310
Número de producte:
1046UAP150R36-32S35 D plus 9002 4xM6 LN
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Bloqueig central fàcil d’usar
Integral Smart Plus és una rodet giratori amb centre, amb frenada total, pensat per a aplicacions que requereixen maniobrabilita...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
Integral Smart Plus és una rodet giratori amb centre, amb frenada total, pensat per a aplicacions que requereixen maniobrabilitat i bloqueig fiable. La fixació és una espiga amb escaire de lleva per a barres de perfil, en versió curta, que permet una instal·lació compacta i segura. La carcassa de la roda està fabricada en acer lleuger i incorpora un rodament de boles de precisió que garanteix un gir suau i estable del conjunt. La roda té un diàmetre de 150 mm i la banda de rodadura és de poliuretà injectat, que aporta silenci i bona adherència sobre el terra. El cos de la roda és de poliamida, un material resistent i lleuger. Pel que fa a les dimensions, l'alçada total del conjunt és de 183 mm. La capacitat de càrrega estàtica és de 405 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 135 kg a una velocitat de 4 km/h. Aquest producte està indicat per a carros d'anestèsia, braços en C, escàners CT, ressonàncies magnètiques, equips de raigs X, carros de diàlisi, llits hospitalaris, hospitals, residències i llars d'avis, i ecògrafs.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Fitació
Suport
Roda
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Carcassa sòlida
Fet d’acer premsat, galvanitzat
Evita moviments no desitjats
Bloqueig de rodes per a funcionament manual
Bloqueig central fàcil d’usar
Bloqueig simultani de més d’una roda mitjançant palanca central
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd