Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Integral plus

La evolución de una rueda para camas hospitalarias y de cuidados de eficacia probada.

Integral plus

Una rueda que hace que cada movimiento sea ergonómico y sin esfuerzo

La evolución de una rueda para camas hospitalarias y de cuidados de eficacia probada.

Mayor comodidad, menor esfuerzo: gracias a un sistema de cierre centralizado optimizado
Con la nueva Integral plus, TENTE presenta la nueva generación de una solución consolidada para hospitales y centros de atención. La rueda combina todas las características de alta calidad de la serie Integral, ahora mejoradas con un bloqueo suave, sin esfuerzo y especialmente silencioso. Aunque no existen diferencias visuales con respecto a su predecesora, el sistema de bloqueo central revisado garantiza un cambio aún más suave y una experiencia de manejo excepcionalmente agradable. Las fuerzas de accionamiento muy bajas permiten un funcionamiento cómodo, mientras que el mecanismo silencioso contribuye a crear un entorno de trabajo tranquilo y agradable.

Tus ventajas

Omet la galeria d'imatges
COMODIDAD Y ERGONOMÍA

Conmutación excepcionalmente ligera y silenciosa

INTEGRACIÓN DIGITAL

Compatible con el sistema WeAssist™

EFICIENCIA DEL FLUJO DE TRABAJO

Versiones con ruedas de bloqueo central para flujos de trabajo más eficientes

SEGURIDAD Y CONTROL

Bloqueo simultáneo de múltiples ruedas mediante una única palanca

MOVILIDAD FLEXIBLE

Hasta tres posiciones de bloqueo: bloqueo direccional, bloqueo total, movilidad completa

CALIDAD RECONOCIDA

Diseño galardonado

Omet la galeria d'imatges

Instalación rápida, adaptable individualmente

Integral plus se puede montar fácil y rápidamente, ofreciendo la máxima flexibilidad: Instalación rápida gracias a ingeniosas soluciones de vástago Varias opciones de vástago y fijación disponibles Ángulos de conmutación ajustables (30° / 45°)

Diseño convincente

El galardonado diseño de producto de la familia Integral combina funcionalidad, ergonomía y estética, integrándose armoniosamente en cualquier entorno hospitalario o asistencial: Ganador del Red Dot / Product Design Award Opciones de color personalizables (p. ej., RAL 9002, 9006, 9011) Aspecto uniforme en todos los dispositivos médicos

Datos técnicos de un vistazo

Integral plus también impresiona por su ingeniería precisa y construcción duradera: Capacidad de carga: hasta 150 kg Diámetros de rueda: 125 y 150 mm Materiales: acero prensado o acero inoxidable, carcasa de plástico Rodamientos de bolas de precisión en la cabeza giratoria y la rueda Versiones: bloqueo total, bloqueo direccional, bloqueo central

Higiénico, seguro y certificado

Para resistir las exigencias diarias de los entornos hospitalarios, Integral plus ofrece características clave: Limpieza fácil y rápida Materiales resistentes a productos químicos Seguridad certificada por TÜV Süd Según la versión, lavable de forma permanente (conforme a AK-BWA)

Silencioso, ergonómico y cómodo

La rueda Integral plus con rodaja ha sido diseñada para cumplir con los más altos estándares ergonómicos, mejorando el confort diario en entornos sanitarios: Dirección suave para una maniobrabilidad precisa Rodadura silenciosa y con amortiguación de vibraciones para un ambiente más tranquilo Cambio suave con una fuerza de accionamiento mínima

© 2024 Copyright Info
Línea de Cubierta Opcional

Titular del Cuadro de Imagen

Integral plus está perfectamente adaptado a Integral assist. Dentro del sistema WeAssist™, tres ruedas Integral plus trabajan conjuntamente con un Integral assist para proporcionar asistencia de conducción intuitiva en camas hospitalarias. El sistema coordinado alivia al personal de enfermería, mejora el confort de trabajo y aumenta la eficiencia del flujo de trabajo.

Detrás del desarrollo de WeAssist se encuentran dos sólidos socios: LINAK® y TENTE, unidos por un objetivo común: redefinir la movilidad.

Más información sobre WeAssist

Descubre una mayor movilidad: del líder mundial del mercado

Descubre una mayor movilidad: del líder mundial del mercado

Desde 1923, TENTE desarrolla soluciones de movilidad inteligentes que hacen el trabajo más fácil, seguro y eficiente. Como líder mundial del mercado en ruedas para camas hospitalarias y de cuidados, TENTE es sinónimo de calidad certificada, durabilidad y sostenibilidad.

¡Hable con nosotros sobre la solución de movilidad TENTE adecuada para sus camas hospitalarias y de cuidados!

Ya sea que necesite asesoramiento técnico, configuración individual o ayuda para integrar sus sistemas, el equipo de TENTE está aquí para ayudarle. Simplemente rellene el formulario de contacto y nos pondremos en contacto con usted en breve.


Sol·licitud
Els camps marcats amb asteriscs (*) són obligatoris.