Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
The Linea swivel castor with total lock features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates precision ball bearings in the swivel mechanism to ensure smooth directional changes and reliable operation. The wheel assembly comprises a polyamide body with electric-conductive properties, fitted with an injected polyurethane tread that maintains electrical conductivity throughout. Precision ball bearings within the wheel provide excellent rolling performance and longevity. The wheel measures 100 mm in diameter, whilst the overall height of the complete castor assembly is 124 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 120 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 240 kg, making it suitable for medium-duty industrial applications requiring both mobility and secure locking functionality.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
5947XSP100P50 RAL9002
EAN
4031582352238
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria con Freno total
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
120 kg
Статичен Товароносимост
240 kg
Обща височина
124 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Devices Castors
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Placa rectangular
Диаметър на отвора на плаката
8,5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
61,5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
51,5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
46,5 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Корпус
Цвят
El blanc gris (RAL9002)
Форма Вилица
Suport Twin Roda
Материал
Poliamida
Въртящ се лагер
Rodament de boles de precisió
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
216 mm
Изместване
32 mm
Радиус на завъртане
108 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poliamida, conducció elèctrica
Материал на реазбата
Poliuretà, Injectat, conductor elèctric
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
Amb la guardaespatlles
Лагер
Rodament de boles de precisió

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny

special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Linea
5940-CAP

La Linea és un accesorio dissenyat específicament per a rodes amb sistema de rodament, oferint una solució tècnica robusta per a aplicacions industrials i comercials. Aquest component complementari està fabricat amb materials d'alta qualitat que garanteixen durabilitat i resistència en entorns exigents, proporcionant un rendiment òptim i una integració perfecta amb diferents tipus de rodes i sistemes de mobilitat per a equips i maquinària.

Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Linea
Linea
Linea
5940XSP100P50 RAL9002

The Linea swivel castor features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a precision ball bearing swivel mechanism to ensure smooth directional changes and extended service life. The wheel assembly comprises a polyamide body with electric-conductive properties, fitted with an injected polyurethane tread that maintains electrical conductivity throughout the contact surface. The wheel operates on precision ball bearings and measures 100 mm in diameter for optimal load distribution. The complete assembly has an overall height of 124 mm, making it suitable for various industrial applications. Load specifications include a dynamic capacity of 120 kg at speeds up to 3 km/h and a static load rating of 240 kg, providing reliable performance under demanding operational conditions whilst maintaining electrical conductivity for sensitive environments.

100 mm
Light Duty | < 150 kg
124 mm
100 mm
Light Duty | < 150 kg
124 mm
Variants
Linea
Linea
Linea
5941XSP100P50 RAL9002

The Linea swivel castor with directional lock features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates precision ball bearings in the swivel mechanism to ensure smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel assembly comprises a polyamide body with electric-conductive properties, fitted with an injected polyurethane tread that maintains electrical conductivity throughout the contact surface. The wheel operates on precision ball bearings and measures 100 mm in diameter for optimal rolling performance. The complete castor unit has an overall height of 124 mm, providing appropriate ground clearance for most industrial applications. Load specifications include a dynamic capacity of 120 kg at speeds up to 3 km/h and a static load rating of 240 kg, making it suitable for medium-duty mobile equipment requiring directional control and anti-static properties.

100 mm
Light Duty | < 150 kg
124 mm
100 mm
Light Duty | < 150 kg
124 mm