Linea
Linea
EAN:
4031582352764
Número de producte:
5947UAC100R05-28 RAL9002
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
The Linea is a swivel castor with total lock featuring a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
The Linea is a swivel castor with total lock featuring a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a precision ball bearing swivel mechanism to ensure smooth directional movement and reliable operation. The wheel assembly comprises a polyamide body with injected polyurethane tread material, providing excellent floor protection and quiet operation, whilst the precision stainless ball bearing ensures long-lasting performance and corrosion resistance. The wheel measures 100mm in diameter for optimal manoeuvrability. The castor has an overall height of 120mm, making it suitable for various industrial and commercial applications. Load specifications include a dynamic capacity of 120kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 240kg, delivering robust performance for medium-duty applications requiring both mobility and secure locking functionality.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès