Linea
Linea
EAN:
4031582352368
Número de producte:
5941XSP100P52 RAL9002
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
The Linea is a swivel castor with directional lock designed for industrial applications requiring precise manoeuvrability and se...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
The Linea is a swivel castor with directional lock designed for industrial applications requiring precise manoeuvrability and secure positioning. The fitting features a rectangular plate with US-bolt hole spacing for standardised mounting compatibility. The housing is manufactured from durable polyamide material and incorporates a precision ball bearing swivel mechanism to ensure smooth rotation and extended service life. The wheel assembly comprises a polyamide body with electric-conductive properties, fitted with an injected polyurethane tread that maintains electrical conductivity throughout the contact surface. The wheel operates on precision ball bearings and measures 100 mm in diameter for optimal load distribution. The overall height of the complete assembly is 124 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 120 kg at speeds up to 3 km/h and a static load rating of 240 kg, making it suitable for medium-duty mobile equipment applications.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès