Linea
Linea
EAN:
4031582353235
Número de producte:
5941UAC125P50 RAL9002
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
The Linea swivel castor with directional lock features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
The Linea swivel castor with directional lock features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a precision ball bearing swivel mechanism to ensure smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel assembly comprises a polyamide body with an injected polyurethane tread, providing excellent floor protection and quiet operation, whilst the precision stainless ball bearing system guarantees long-lasting performance and minimal rolling resistance. The wheel measures 125 mm in diameter, contributing to an overall castor height of 148 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 130 kg at speeds up to 3 km/h and a static load rating of 260 kg, making this castor suitable for medium-duty industrial and commercial applications requiring directional control.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
El Deutscher Dissenyador Club
El Deutscher Dissenyador Club
Premi Interzum
Premi Interzum
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Esquema de colors fàcil d’usar
Pedal verd per bloqueig direccional i pedal vermell per bloqueig total
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès