Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Linea swivel castor features a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a precision ball bearing swivel mechanism for smooth directional changes. The wheel assembly consists of a polyamide body with an injected polyurethane tread, providing excellent floor protection and quiet operation. The wheel is supported by stainless precision ball bearings ensuring long-lasting performance and is manufactured with a 125 mm diameter. The castor has an overall height of 145 mm from floor to mounting point. Load specifications include a dynamic capacity of 130 kg at speeds up to 3 km/h and a static load rating of 260 kg, making it suitable for medium-duty industrial and commercial applications requiring reliable mobility solutions.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
5940UAC125R05-28 RAL9002
EAN
4031582352726
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria Rueda
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
130 kg
Статичен Товароносимост
260 kg
Обща височина
145 mm
Температурен диапазон (максимален)
80 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
0,97 kg
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Devices Castors
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Espiga, Roda
Диаметър на Болт
28 mm
Дължина на Болт
40 mm
Корпус
Цвят
El blanc gris (RAL9002)
Форма Вилица
Suport Twin Roda
Материал
Poliamida
Въртящ се лагер
Rodament de boles de precisió
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
218 mm
Изместване
40 mm
Радиус на завъртане
109 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poliamida
Материал на реазбата
Poliuretà, Injectat
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
125 mm
Предпазители за резби
Amb la guardaespatlles
Лагер
Rodament de boles de precisió Inoxidable

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny

special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Linea
5940-CAP

La Linea és un accesorio dissenyat específicament per a rodes amb sistema de rodament, oferint una solució tècnica robusta per a aplicacions industrials i comercials. Aquest component complementari està fabricat amb materials d'alta qualitat que garanteixen durabilitat i resistència en entorns exigents, proporcionant un rendiment òptim i una integració perfecta amb diferents tipus de rodes i sistemes de mobilitat per a equips i maquinària.

Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Linea
Linea
Linea
5947UAC125R05-28 RAL9002

The Linea is a swivel castor with total lock featuring a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a precision ball bearing swivel mechanism to ensure smooth directional movement and reliable locking functionality. The wheel assembly comprises a polyamide body with injected polyurethane tread material, providing excellent floor protection and quiet operation, whilst the precision stainless ball bearing system guarantees long-lasting performance and reduced rolling resistance. The wheel measures 125 mm in diameter, contributing to an overall height of 145 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 130 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 260 kg, making this castor suitable for medium-duty mobile equipment and industrial trolley applications requiring both mobility and secure positioning.

125 mm
Light Duty | < 150 kg
145 mm
125 mm
Light Duty | < 150 kg
145 mm
Variants
Linea
Linea
Linea
5941UAC125R05-28 RAL9002

The Linea is a swivel castor with directional lock designed for precision applications. The fitting features a solid stem with round configuration for secure mounting. The housing is manufactured from durable polyamide material and incorporates a precision ball bearing swivel mechanism to ensure smooth directional movement. The wheel assembly consists of a polyamide body fitted with an injected polyurethane tread, providing excellent grip and floor protection. The wheel operates on stainless precision ball bearings for enhanced durability and reduced rolling resistance. The wheel diameter measures 125 mm, whilst the overall height of the complete assembly is 145 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 130 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 260 kg, making it suitable for medium-duty industrial and commercial applications requiring reliable mobility and directional control.

125 mm
Light Duty | < 150 kg
145 mm
125 mm
Light Duty | < 150 kg
145 mm
Variants
Linea
Linea
Linea
594CUAC125R05-28 RAL9002

The Linea swivel castor with combined lock features a solid stem, round fitting, with washable beds requiring sealing in the fitting area by the hospital bed manufacturer. The housing is constructed from polyamide material and incorporates a precision ball bearing swivel bearing system for smooth operation. The wheel comprises a polyamide body with injected polyurethane tread material, supported by stainless precision ball bearings for enhanced durability and performance. The castor has a wheel diameter of 125 mm and an overall height of 145 mm. Load capacity specifications include a dynamic load rating of 130 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 260 kg, making it suitable for demanding medical and institutional applications including anaesthesia carts, care beds, medical imaging equipment, nursing carts, and various hospital mobility solutions.

125 mm
Light Duty | < 150 kg
145 mm
125 mm
Light Duty | < 150 kg
145 mm