Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

The Linea swivel castor features a rectangular plate fitting with US-bolt hole spacing for standardised mounting applications. The housing is manufactured from durable polyamide material and incorporates a precision ball bearing swivel mechanism to ensure smooth directional changes under load. The wheel assembly consists of a polyamide body with an injected polyurethane tread, providing excellent floor protection and quiet operation. The wheel is supported by stainless precision ball bearings for enhanced durability and reduced rolling resistance. The wheel diameter measures 100mm, whilst the overall height of the complete assembly is 124mm. Load specifications include a dynamic capacity of 120kg at speeds up to 3km/h and a static load rating of 240kg, making this castor suitable for medium-duty industrial and commercial applications requiring reliable mobility solutions.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
5940UAC100P52 RAL9002
EAN
4031582352931
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria Rueda
Обща ширина
82 mm
Товароносимост при 3 км/ч
120 kg
Статичен Товароносимост
240 kg
Обща височина
124 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Име на продукта
Linea
Стандартен
EN12530 - Devices Castors
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Placa rectangular, espaiat per Forat per a cargol dels Estats Units
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
76 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
72 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
52 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
44,5 mm
Дължина на плаката
95 mm
Ширина на плаката
70 mm
Корпус
Цвят
El blanc gris (RAL9002)
Форма Вилица
Suport Twin Roda
Материал
Poliamida
Въртящ се лагер
Rodament de boles de precisió
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
180 mm
Изместване
32 mm
Радиус на завъртане
90 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
92 Shore A
Материал на тялото
Poliamida
Материал на реазбата
Poliuretà, Injectat
Ширина на Резба
20 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
Amb la guardaespatlles
Лагер
Rodament de boles de precisió Inoxidable

El Deutscher Dissenyador Club

El Deutscher Dissenyador Club

Premi Interzum

Premi Interzum

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny

special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Superfície pintada
Or, crom o colors brillants
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Marca individual
Gravat, fos o imprès
Omet la galeria de productes

Accessoris

Accesorio
Linea
5940-CAP

La Linea és un accesorio dissenyat específicament per a rodes amb sistema de rodament, oferint una solució tècnica robusta per a aplicacions industrials i comercials. Aquest component complementari està fabricat amb materials d'alta qualitat que garanteixen durabilitat i resistència en entorns exigents, proporcionant un rendiment òptim i una integració perfecta amb diferents tipus de rodes i sistemes de mobilitat per a equips i maquinària.

Omet la galeria de productes

Venda creuada

Variants
Linea
Linea
Linea
5941UAC100P52 RAL9002

The Linea swivel castor with directional lock features a rectangular plate fitting with US-bolt hole spacing for secure mounting. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a precision ball bearing swivel mechanism for smooth directional movement. The wheel assembly consists of a polyamide body with an injected polyurethane tread, providing excellent floor protection and quiet operation. The wheel is equipped with stainless precision ball bearings and has a diameter of 100 mm. The castor has an overall height of 124 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 120 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 240 kg, making it suitable for medium-duty industrial and commercial applications requiring reliable mobility and directional control.

100 mm
Light Duty | < 150 kg
124 mm
100 mm
Light Duty | < 150 kg
124 mm
Variants
Linea
Linea
Linea
5947UAC100P52 RAL9002

The Linea swivel castor with total lock features a rectangular plate fitting with US-bolt hole spacing for standardised mounting applications. The housing is manufactured from durable polyamide material and incorporates a precision ball bearing swivel mechanism to ensure smooth directional changes under load. The wheel assembly comprises a polyamide body with injected polyurethane tread material, providing excellent floor protection and quiet operation, whilst precision stainless ball bearings guarantee long-lasting performance and corrosion resistance. The wheel diameter measures 100mm, contributing to an overall height of 124mm. Load specifications include a dynamic capacity of 120kg at speeds up to 3km/h and a static load rating of 240kg, making this castor suitable for medium-duty industrial and commercial applications requiring reliable mobility and secure locking functionality.

100 mm
Light Duty | < 150 kg
124 mm
100 mm
Light Duty | < 150 kg
124 mm