Integral twin
Integral twin
EAN:
4031582341485
Número de producte:
2940USX125R05-32
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Disseny premiat
The Integral twin swivel castor features a solid stem, round fitting design, with hospital bed manufacturers required to seal th...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
The Integral twin swivel castor features a solid stem, round fitting design, with hospital bed manufacturers required to seal the fitting area for washable bed applications. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates precision ball bearing technology for the swivel mechanism, ensuring smooth directional changes and long-term durability. The wheel assembly comprises a polyamide body with injected polyurethane tread material that provides electric-conductive properties, mounted on sealed precision ball bearings for optimal performance. The wheel diameter measures 125 mm, whilst the overall castor height is 150 mm. Load specifications include a static capacity of 250 kg and dynamic capacity of 125 kg at speeds of 3-4 km/h. The unit is washable according to AK-BWA standards, making it suitable for medical and hygiene-critical applications where regular cleaning protocols are essential.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Комплект дръжки
Premi Alemany de Disseny
Premi Alemany de Disseny
Premi Red Dot Disseny Award
Premi Red Dot Disseny Award
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Conductivitat certificada
Versió conductora per protegir els usuaris i dispositius elèctrics contra descàrregues electrostàtiques
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat còmoda
Desplaçament fàcil per obstacles amb rodes grans i centres elàstics
Funció de commutació multinivell
Fins a tres posicions de bloqueig: bloqueig direccional, bloqueig total o mobilitat lliure
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció del terra mitjançant distribució de càrrega
Dues rodes distribueixen la càrrega i minimitzen les marques al terra
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Construcció extremadament forta
Construcció extremadament forta