Integral twin
Integral twin
EAN:
4031582338584
Número de producte:
2940UAP100R05-28
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Disseny premiat
The Integral twin swivel castor features a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing is constructe...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
The Integral twin swivel castor features a solid stem, round fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from medium-grade steel sheet and incorporates precision ball bearing technology for smooth swivel operation. The wheel assembly comprises a polyamide body with injected polyurethane tread material, mounted on precision ball bearings to ensure reliable performance. The wheel diameter measures 100 mm, whilst the overall height of the complete assembly is 129 mm. Load specifications include dynamic capacities of 125 kg at 3 km/h and 125 kg at 4 km/h operating speeds, with a static load capacity of 250 kg. This castor combines robust steel construction with precision bearing systems throughout, delivering dependable mobility solutions for industrial applications requiring smooth movement and substantial load-bearing capability.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Premi Alemany de Disseny
Premi Alemany de Disseny
Premi Red Dot Disseny Award
Premi Red Dot Disseny Award
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
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
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari
Components resistents a productes químics
Insensible a molts agents de neteja i substàncies químiques
Seguretat certificada
Estàndard de rendiment certificat per TÜV Süd
Maniobrabilitat còmoda
Desplaçament fàcil per obstacles amb rodes grans i centres elàstics
Funció de commutació multinivell
Fins a tres posicions de bloqueig: bloqueig direccional, bloqueig total o mobilitat lliure
Maniobrabilitat optimitzada
Roda doble amb alta maniobrabilitat gràcies a l’efecte diferencial
Reducció de la neteja
A causa de les superfícies llises, les rodes són ràpides i fàcils de netejar
Protecció del terra mitjançant distribució de càrrega
Dues rodes distribueixen la càrrega i minimitzen les marques al terra
Protecció de cable integrada
Empenta integrada de cables per protegir els cables que estan al terra
Construcció extremadament forta
Construcció extremadament forta