Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
The ICS fixed castor features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material, providing excellent strength and chemical resistance. The wheel incorporates a polypropylene body with a thermoplastic rubber tread for optimal floor protection and quiet operation, supported by precision ball bearings ensuring smooth rolling performance. The wheel diameter measures 125 mm, whilst the overall height of the castor assembly is 166 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg. This castor is specifically designed for care bed applications, delivering reliable mobility solutions in healthcare environments where smooth, quiet operation and floor protection are essential requirements.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
5328PJP125P50 7001
EAN
4031582030556
Номер на материал S4
990027181
Основни атрибути
Тип
Rueda fija
Обща ширина
52 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
166 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,62 kg
Име на продукта
ICS
Стандартен
EN12530 - Devices Castors
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Placa rectangular
Диаметър на отвора на плаката
8,5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
51,5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
46,5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
61,5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Корпус
Цвят
Verd de plata (RAL7001)
Форма Вилица
Escàs
Материал
Poliamida
Диаметър на купол
52 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilè
Материал на реазбата
El cautxú termoplàstic
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
125 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Guàrdia integrada
Лагер
Rodament de boles de precisió
Цвят на Колело
Verd de plata (RAL7001)

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny

special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
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
ICS
ICS
ICS
5327PJP125P50

The ICS swivel castor with total lock features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem, swivelling design for smooth directional changes with total lock functionality. The wheel assembly consists of a polypropylene body fitted with a thermoplastic rubber tread for optimal floor protection and quiet operation, supported by precision ball bearings for enhanced durability and smooth rolling performance. The wheel measures 125 mm in diameter, whilst the overall height of the complete assembly is 166 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg, making this castor particularly suitable for care beds and similar healthcare equipment applications.

125 mm
166 mm
Light Duty | < 150 kg
125 mm
166 mm
Light Duty | < 150 kg
Variants
ICS
ICS
ICS
5320PJP125P50 7001

The ICS swivel castor features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem, swivelling bearing system that ensures smooth directional changes and reliable operation. The wheel assembly comprises a polypropylene body with a thermoplastic rubber tread surface, providing excellent grip and floor protection, whilst the precision ball bearing system guarantees smooth rolling performance and extended service life. With a wheel diameter of 125 mm, the castor has an overall height of 166 mm, making it suitable for various equipment configurations. The load capacity specifications include a dynamic rating of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg, ensuring reliable performance under demanding conditions. This castor is specifically designed for care beds applications where mobility and durability are essential requirements.

125 mm
166 mm
Light Duty | < 150 kg
125 mm
166 mm
Light Duty | < 150 kg