ICS
ICS
Order number:
990004094
EAN:
4031582309713
Número de producte:
5320UAP100P50 7001
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
The ICS swivel castor features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from dur...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
The ICS swivel castor features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem, swiveling swivel bearing mechanism that enables smooth directional changes. The wheel assembly comprises a polyamide body with an injected polyurethane tread, providing excellent floor protection and quiet operation, whilst the precision ball bearing ensures reliable performance and extended service life. The wheel diameter measures 100 mm, contributing to the overall height of 141 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg. This castor is specifically designed for care beds applications, where mobility, durability, and quiet operation are essential requirements in healthcare environments.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari