ICS
ICS
Order number:
990027025
EAN:
4031582309676
Número de producte:
5320PJP100R05-18x62 M8/19 7001
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Combinació de colors
The ICS swivel castor features a solid stem, round fitting with a polyamide housing incorporating a stem, swiveling swivel beari...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
The ICS swivel castor features a solid stem, round fitting with a polyamide housing incorporating a stem, swiveling swivel bearing mechanism. The wheel construction comprises a polypropylene body with thermoplastic rubber tread material, mounted on precision ball bearing for smooth operation. The wheel diameter measures 100mm, contributing to an overall height of 137mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 200kg, making this castor particularly suitable for care beds applications where reliable mobility and load-bearing performance are essential requirements.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Монтаж
Корпус
Колело
Premi IF Disseny
Premi IF Disseny
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja