Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
The ICS swivel castor features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem, swiveling swivel bearing mechanism that enables smooth directional changes. The wheel assembly comprises a polypropylene body with a thermoplastic rubber tread surface, providing excellent grip and floor protection, whilst the precision ball bearing ensures reliable operation and extended service life. The wheel diameter measures 100 mm, contributing to an overall height of 141 mm. Load specifications include a dynamic capacity of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg. This castor is specifically designed for care beds applications, offering reliable mobility solutions in healthcare environments.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Артикулен номер
5320PJP100P50 7001
EAN
4031582010664
Номер на материал S4
990027069
Основни атрибути
Тип
Rueda giratoria Rueda
Обща ширина
52 mm
Товароносимост при 3 км/ч
100 kg
Статичен Товароносимост
200 kg
Обща височина
141 mm
Температурен диапазон (максимален)
40 °C
Температурен диапазон (минимален)
-10 °C
Общо тегло
0,53 kg
Име на продукта
ICS
Стандартен
EN12530 - Devices Castors
Електропроводим
Неръждаемост
Монтаж
Тип на фитинга
Placa rectangular
Диаметър на отвора на плаката
8,5 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
51,5 mm
Дължина на отвора на плаката (минимална)
46,5 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
61,5 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
56 mm
Дължина на плаката
77 mm
Ширина на плаката
67 mm
Корпус
Цвят
Verd de plata (RAL7001)
Форма Вилица
Escàs
Материал
Poliamida
Въртящ се лагер
Espiga, Swiveling
Диаметър на купол
52 mm
Интерференция при завъртане
174 mm
Изместване
38 mm
Радиус на завъртане
87 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
87 Shore A
Материал на тялото
Polipropilè
Материал на реазбата
El cautxú termoplàstic
Ширина на Резба
32 mm
Диаметър
100 mm
Ширина на тялото
32 mm
Предпазители за резби
Guàrdia integrada
Лагер
Rodament de boles de precisió
Цвят на Колело
Verd de plata (RAL7001)

Premi IF Disseny

Premi IF Disseny

special-features-image
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Combinació de colors
Els colors es poden adaptar al disseny del producte
Disseny premiat
Guardonat amb prestigiosos premis per jurats internacionals
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
ICS
ICS
ICS
5327PJP100P50

The ICS swivel castor with total lock features a rectangular plate fitting for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material and incorporates a stem, swivelling design for smooth directional movement. The wheel assembly comprises a polypropylene body with thermoplastic rubber tread material, providing excellent grip and floor protection, whilst precision ball bearings ensure smooth rolling performance with minimal maintenance requirements. The wheel diameter measures 100mm, contributing to an overall height of 141mm for the complete assembly. Load specifications include a dynamic capacity of 100kg at speeds up to 3km/h and a static load capacity of 200kg, making this castor particularly suitable for care beds and similar healthcare equipment where reliable mobility and secure locking functionality are essential requirements.

100 mm
141 mm
Light Duty | < 150 kg
100 mm
141 mm
Light Duty | < 150 kg
Variants
ICS
ICS
ICS
5328PJP100P50 7001

The ICS fixed castor features a rectangular plate fitting designed for secure mounting applications. The housing is constructed from durable polyamide material, providing excellent strength and chemical resistance for demanding environments. The wheel incorporates a polypropylene body with a thermoplastic rubber tread, delivering optimal grip and floor protection, whilst the precision ball bearing ensures smooth rolling performance and extended service life. With a wheel diameter of 100 mm, the castor achieves an overall height of 141 mm, making it suitable for various equipment configurations. The load capacity specifications include a dynamic rating of 100 kg at speeds up to 3 km/h and a static load capacity of 200 kg, ensuring reliable performance under varying operational conditions. This castor is specifically engineered for care bed applications, where quiet operation and manoeuvrability are essential requirements.

100 mm
141 mm
Light Duty | < 150 kg
100 mm
141 mm
Light Duty | < 150 kg