Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Novatech és una roda de castor de precisió dissenyada per aplicacions industrials exigents. Presenta un diàmetre total de 85 mm amb una amplada de banda de rodament de 80 mm, mentre que el buje té una longitud de 85 mm i un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. La roda està fabricada en acero i hierro per al cos, amb una banda de rodament de poliuretà Fos que proporciona durabilitat i resistència a l'abrasió. Està equipada amb un rodament de boles de precisió segellat que garanteix un funcionament suau i fiable. Respecte a la capacitat de càrrega, aquesta roda suporta una càrrega estàtica de 1600 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 640 kg a 6 km/h o 800 kg a 4 km/h, adaptant-se a diferents velocitats operacionals segons les necessitats de l'aplicació.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
ETX 085x80-Ø20 HL85-Type A
EAN
4031582330908
Número de material S4
199832334
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
800 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
640 kg
Tracidad de carga estàtica
1600 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
1,31 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
Tipus de portador
6006 2RS
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Acero, hierro
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
85 mm
Banda de rodadura ample
80 mm
Diametralització
85 mm
Corporació ample
80 mm
Tipus de seient
A
Apte per
linde
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió, Segellat
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)
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
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols