Aro 85 mm
Novatech
Order number:
199831642
EAN:
4031582331004
Número de producte:
ETX 085x110-Ø25 HL115-Type A
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Novatech és una roda de castor de 85 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de poliuretà Fos de 110 mm d'amplada, dissen...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'aro Novatech és una roda de castor de 85 mm de diàmetre amb una banda de rodadura de poliuretà Fos de 110 mm d'amplada, dissenyada per a aplicacions industrials exigents. El cos està fabricat en acer i hierro, garantint una durabilitat excepcional, mentre que el rodament de boles de precisió segellat assegura un funcionament suau i de llarga vida útil. El nucli presenta una longitud de 115 mm amb un forat d'eix de 25 mm de diàmetre, proporcionant una compatibilitat estàndard amb sistemes de castor convencionals. Aquesta roda suporta una capacitat de càrrega estàtica de 2000 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 800 kg a 6 km/h o 1000 kg a 4 km/h, adaptant-se a diverses velocitats operacionals segons les necessitats de l'aplicació.
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
Segell protector
Rodes amb coixinets segellats per protegir contra esquitxades d’aigua i pols