Aro 50 mm
Supratech
EAN:
4031582457254
Número de producte:
PJI050x19-Ø8 ROJA
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Supratech és una roda de 50 mm de diàmetre fabricada amb cos de polipropilè i banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic d...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
L'aro Supratech és una roda de 50 mm de diàmetre fabricada amb cos de polipropilè i banda de rodadura d'el cautxú termoplàstic de 19 mm d'amplada, equipada amb coixinet llis tub separador i longitud del boiard de 21,5 mm amb forat d'eix de 6 mm de diàmetre. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 40 kg a 3 km/h i estàtica de 80 kg, sent ideal per a jaules de transport, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Основни атрибути
Колело
Característiques especials
TENTE's OMIKRON castors are engineered for exceptional performance under extreme conditions. Featuring a solid welded steel construction, these castors can transport the heaviest loads with high steering stability and excellent maneuverability.