Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Puretech air és una roda de diàmetre 400 mm amb una amplada de banda de rodadura de 100 mm, fabricada amb pneumàtic pneumàtic amb perfil de línia i cos d'acero de huellas. Incorpora un rodament de boles de precisió i presenta una longitud de boixa de 74 mm amb un diàmetre d'orifici d'eix de 25 mm. Ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 400 kg i una capacitat de càrrega dinàmica de 200 kg a una velocitat màxima de 3 km/h, proporcionant un rendiment fiable per a aplicacions industrials exigents.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
DPP400x100-Ø25 HL74 2PR
EAN
4031582317831
Core attributes
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 3 km/h
200 kg
Tracidad de carga estàtica
400 kg
Pes total
2,45 kg
Nom del producte
Puretech air
Conducció elèctrica
Inoxidable
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
55 Shore A
Material corporal
Acero de huellas
Material de la banda de rodadura
pneumàtic pneumàtic, perfil de línia
El forat Eix Diàmetre del forat
25 mm
Longitud del cub
74 mm
Banda de rodadura ample
100 mm
Diametralització
400 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs