Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
L'aro Puretech air presenta un diàmetre de 400 mm amb una banda de rodadura pneumàtica de perfil de línia d'amplada 100 mm, fabricada amb acero de huellas per garantir durabilitat. El conjunt incorpora un rodament de boles de precisió i disposa d'un forat d'eix de 20 mm de diàmetre amb una longitud de boixa de 74 mm. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat estàtica màxima de 400 kg i una capacitat dinàmica de 200 kg a una velocitat de 3 km/h, oferint un rendiment òptim per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i resistència.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
DPP400x100-Ø20 HL74 2PR
EAN
4031582317817
Core attributes
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 3 km/h
200 kg
Tracidad de carga estàtica
400 kg
Pes total
2,46 kg
Nom del producte
Puretech air
Conducció elèctrica
Inoxidable
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
55 Shore A
Material corporal
Acero de huellas
Material de la banda de rodadura
pneumàtic pneumàtic, perfil de línia
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
74 mm
Banda de rodadura ample
100 mm
Diametralització
400 mm
Protectors de fil
Amb la guardaespatlles
El Bearing
Rodament de boles de precisió
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs