Aro 160 mm
Elastech
Order number:
199828339
EAN:
4031582319712
Número de producte:
IEP 160x50-Ø25 HL60
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Rodament silenciós
L'Elastech és un aro per a castor fabricat en alumini amb un diàmetre de 160 mm, una amplada de tirant de 50 mm i una longitud d...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
L'Elastech és un aro per a castor fabricat en alumini amb un diàmetre de 160 mm, una amplada de tirant de 50 mm i una longitud de bub de 60 mm, equipat amb un rodament de boles de precisió i un forat d'eix de 25 mm de diàmetre. El tirant elàstic, negre i vulcanitzat, proporciona una capacitat de càrrega estàtica de 700 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica és de 280 kg a 6 km/h o 350 kg a 4 km/h, garantint un rendiment fiable en aplicacions de transport i mobilitat industrial.
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
Rodament silenciós
Versions toves de rodes per a un entorn de treball silenciós
Transport de baixa vibració
Rodes extra toves amb bones propietats d’absorció de xocs