Aro 125 mm
Maxtech
EAN:
4031582452853
Número de producte:
UAD125x40-Ø20 HL58
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 40 mm d'amplada i 125 mm de diàmetre, equi...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Maxtech és una roda de poliamida amb banda de rodadura de poliuretà injectat de 40 mm d'amplada i 125 mm de diàmetre, equipada amb rodament de rodillos rodets inoxidable. Presenta un forat d'eix de 20 mm de diàmetre i una longitud de boixa de 58 mm. Ofereix una capacitat de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i una capacitat estàtica de 600 kg. Està dissenyada per a aplicacions industrials exigents com la indústria aeroespacial, fabricació d'automòbils OEM, construcció de maquinària, carros de producció, bastides i equipament de transport.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Core attributes
Wheel
Característiques especials