Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

L'aro Maxtech és una roda de castor fabricada en poliamida amb una banda de rodament de poliuretà injectat de 40 mm d'amplada. Presenta un diàmetre total de 125 mm i un nucli de 58 mm de longitud, amb un forat d'eix de 20 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de rodillos rodets inoxidable que garanteix una rotació suau i duradora. La capacitat de càrrega estàtica és de 600 kg, mentre que la capacitat de càrrega dinàmica assoleix els 300 kg a una velocitat de 4 km/h, la qual cosa la fa ideal per a aplicacions industrials que requereixen mobilitat i estabilitat.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Número d’article
UAD 125x40-Ø20 HL58 natural/5017
EAN
4031582322781
Número de material S4
199064271
Atribucions bàsiques
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
300 kg
Tracidad de carga estàtica
600 kg
Temperatura màxima (màxim)
80 °C
Temperatura (mínim)
-25 °C
Pes total
0,51 kg
Nom del producte
Maxtech
Estàndard
EN12532 - Transport Equipment
Conducció elèctrica
Inoxidable
Roda
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Poliamida
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Injectat
El forat Eix Diàmetre del forat
20 mm
Longitud del cub
58 mm
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
125 mm
Corporació ample
40 mm
El Bearing
Roamiento de rodillos rodets, Inoxidable
Roda de color
Blanc natural