Aro 125 mm
Supratech
EAN:
4031582070
Número de producte:
PJP125x32-Ø8,3 2.0
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
L'aro Supratech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodadura de cautxú termoplàstic de 32 mm d'ampla...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
L'aro Supratech és una roda de castor fabricada en polipropilè amb una banda de rodadura de cautxú termoplàstic de 32 mm d'amplada, dissenyada per aplicacions de transport i mobiliari comercial com jaules de transport, carros de compra, mobiliari i expositors de botiga, armaris d'eines, bancs de treball i equipament de transport. Presenta un diàmetre total de 125 mm, una longitud de bub de 36,5 mm i un forat d'eix de 8 mm de diàmetre. Està equipada amb un rodament de boles de precisió que garanteix un funcionament suau i durador. La capacitat de càrrega estàtica és de 200 kg, mentre que la capacitat dinàmica és de 100 kg a una velocitat de 3 km/h, proporcionant un rendiment fiable en entorns industrials i comercials exigents.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Números d'article
Atribucions bàsiques
Roda
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Rodes de baix manteniment
Proteccions de fil per a un funcionament sense obstacles amb mínim esforç de neteja
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja