Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
La roda Novatech és una roda per a rodó fabricada amb cos d'alumini i banda de rodadura de poliuretà fos amb una amplada de 40 mm. Presenta un diàmetre de 100 mm, forat d'eix de 8 mm de diàmetre i longitud del boixa de 49 mm, equipada amb rodament de boles de precisió. Les especificacions de càrrega inclouen una capacitat dinàmica de 300 kg a 4 km/h i 240 kg a 6 km/h, amb una capacitat estàtica màxima de 600 kg, oferint un rendiment òptim per a aplicacions industrials que requereixen alta resistència i durabilitat.
Rendiment del rodet
Soroll de moviment
Desgast
Resistència a la corrosió
Артикулни номера
Número d’article
ITP 100x40-Ø12 HL49 incl. A-set
EAN
4031582319859
Número de material S4
199802477
Core attributes
Tipus
Aro
Tracidad de carga a 4 km/h
300 kg
Tracidad de carga a 6 km/h
240 kg
Tracidad de carga estàtica
600 kg
Temperatura màxima (màxim)
60 °C
Temperatura (mínim)
-10 °C
Pes total
0,48 kg
Nom del producte
Novatech
Estàndard
EN12533 - Heavy Duty Castors
Conducció elèctrica
Inoxidable
Wheel
La duresa del Banda de rodadura (A)
92 Shore A
La duresa del Banda de rodadura (D)
42 Shore D
Material corporal
Alumini
Material de la banda de rodadura
Poliuretà, Fos
El forat Eix Diàmetre del forat
8 mm
Longitud del cub
49 mm
Banda de rodadura ample
40 mm
Diametralització
100 mm
Corporació ample
40 mm
Protectors de fil
Sense vigilància
El Bearing
Rodament de boles de precisió
Roda de color
Amarillo de mel (RAL1005)
special-features-image
Característiques especials