Aro 100 mm
Novatech
Order number:
199845115
EAN:
4031582365405
Número de producte:
ITP 100x40-Ø12 HL49 cv incl. A-set
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Moviment sense marques
La roda Novatech és una roda per a rodó fabricada amb cos d'alumini i banda de rodadura de poliuretà fos amb una amplada de 40 m...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fitxers CAD
Podeu descarregar les dades de construcció d'aquest producte.
Fulls de dades
La roda Novatech és una roda per a rodó fabricada amb cos d'alumini i banda de rodadura de poliuretà fos amb una amplada de 40 mm, presentant un diàmetre de 100 mm i una longitud de boixa de 49 mm, amb un forat d'eix de 9 mm de diàmetre i equipada amb rodament de boles de precisió. Ofereix una capacitat de càrrega estàtica de 600 kg i capacitats de càrrega dinàmica de 300 kg a 4 km/h i 240 kg a 6 km/h, proporcionant un rendiment òptim per a aplicacions industrials que requereixen alta resistència i durabilitat.
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
Moviment sense marques
Rodes amb abrasió reduïda i poc requisit de neteja
Ús ergonòmic
Rodes amb resistència optimitzada al rodatge per alleugerir la càrrega de l’usuari