Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
El Carregador de bateria E-Drive és un accessori especialitzat dissenyat per a sistemes d'electromobilitat amb rodes pivotants, que ofereix una solució completa per a la càrrega eficient de bateries de vehicles elèctrics. Aquest accessori proporciona compatibilitat amb múltiples tipus de bateries, garantint una càrrega segura i controlada mitjançant tecnologia de protecció integrada. La seva estructura robusta i portàtil permet una fàcil mobilitat gràcies als castors, facilitant el desplaçament entre diferents punts de càrrega dins d'instal·lacions industrials o comercials. El dispositiu incorpora sistemes de monitoratge avançats que optimitzen els temps de càrrega i prolonguen la vida útil de les bateries, essent ideal per a operacions de flota d'electromobilitat que requereixen eficiència operacional i fiabilitat tècnica contrastada.
Càrrega de bateria
Temps de càrrega
11,6 Ah bateries d'aproximadament 6 hores
Números d'article
Número d’article
EDOZ512 2A
Número de material S4
199066658
Atribucions bàsiques
Tipus
Accesorio
Pes total
0,89 kg
Nom del producte
Carregador de bateria E-Drive
Conducció elèctrica
Inoxidable
special-features-image
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Manteniment estandarditzat
Interfície USB per a actualitzacions de firmware
Muntatge fàcil d’usar
Unitat manual que es pot fixar en posició vertical o horitzontal
Reducció d’absències per malaltia
Ràpid retorn de la inversió gràcies a menys absències per malaltia