Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!
El Cable de bateria E-Drive és un accessori especialitzat dissenyat per a sistemes d'electromobilitat amb rodes pivotants, que facilita la connexió segura i eficient entre la bateria i els components elèctrics del vehicle. Aquest accessori garanteix una transmissió de potència òptima mantenint els estàndards de seguretat més exigents en aplicacions de mobilitat elèctrica. La seva construcció robusta i els materials de qualitat industrial asseguren durabilitat i fiabilitat en entorns de treball intensiu, mentre que el seu disseny modular permet una integració senzilla en diferents configuracions de vehicles elèctrics equipats amb sistemes de desplaçament per castors.
Bateria Cable
Longitud
2 m amb tap a cada extrem
Números d'article
Número d’article
EDOZ402 2m
Número de material S4
199066659
Atribucions bàsiques
Tipus
Accesorio
Pes total
0,22 kg
Nom del producte
Cable de bateria E-Drive
Conducció elèctrica
Inoxidable
special-features-image
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Manteniment estandarditzat
Interfície USB per a actualitzacions de firmware
Muntatge fàcil d’usar
Unitat manual que es pot fixar en posició vertical o horitzontal
Reducció d’absències per malaltia
Ràpid retorn de la inversió gràcies a menys absències per malaltia