Salta al contingut principal Salta a la cerca Salta a la navegació principal
Benvingut al nostre lloc web redissenyat!

Fitxers CAD

El Joc de nanses E-Drive és un accessori especialment dissenyat per a sistemes d'electromobilitat amb rodes pivotants, que proporciona una solució integral per a la manipulació i el transport de vehicles elèctrics en entorns industrials i comercials. Aquest accessori facilita la mobilitat bidireccional i ofereix una maniobrabilitat excepcional gràcies al seu sistema de nanses ergonòmiques, que permet als operaris controlar amb precisió la direcció i la velocitat del vehicle durant les operacions de càrrega, descàrrega i reposicionament. La construcció robusta del Joc de nanses E-Drive garanteix una durabilitat prolongada en condicions d'ús intensiu, mentre que el seu disseny modular facilita la instal·lació ràpida en diferents models de vehicles elèctrics. Els materials de qualitat industrial asseguren una resistència òptima a l'abrasió i als impactes, mantenint la funcionalitat en ambients exigents. Aquest accessori és compatible amb sistemes de control electrònic avançats, permetent una integració seamless amb les funcionalitats de seguretat i automatització del vehicle.
Números d'article
Número d’article
EDOZ300 2m
Número de material S4
199066656
Atribucions bàsiques
Tipus
Accesorio
Pes total
0,91 kg
Nom del producte
Joc de nanses E-Drive
Conducció elèctrica
Inoxidable
Set de comandaments
Controlador
Seguretat - provat d'acord amb la norma ISO 13849
Botó d'emergència
Material manual
Poliamida Reforçat de fibra de vidre
Funcionalitat LED
Mostra l'estat de la unitat de conducció
Longitud del cable (inclòs el plug)
3,5 METER
Temperatura ambient permissible per a l'emmagatzematge (màxim)
45 °C
Temperatura ambiental permissible per a l'emmagatzematge (Minimum)
-10 °C
Condicions ambientals permeses per al funcionament
De 5 a 50 °C, humitat atmosfèrica 90%, no condensació
Posicions de la depressió en el control
Ajustable en 22,5 graus
Tipus de protecció
IPX4 (aigua de xoc des de tots els costats) quan es munta horitzontalment
Vida útil del controlador
2 milions de cicles
Conjunt de components
Dues manilles ergonòmiques dissenyades, una amb i una sense funció
Control de velocitat
Variables, cap endavant i cap enrere
angle de rotació de lEix (màxim)
45
angle de rotació de lEix controlador (Minimum)
-45
special-features-image
Característiques especials
Materials no perillosos
Compleix amb RoHS i REACH. No conté hidrocarburs aromàtics policíclics ni crom (VI)
Qualitat provada
Provat al nostre propi laboratori per conformitat amb els estàndards europeus
Manteniment estandarditzat
Interfície USB per a actualitzacions de firmware
Muntatge fàcil d’usar
Unitat manual que es pot fixar en posició vertical o horitzontal
Reducció d’absències per malaltia
Ràpid retorn de la inversió gràcies a menys absències per malaltia