Accesorio
Bateria E-Drive
Order number:
199066657
Número de producte:
EDOZ212 11,6Ah
- Materials no perillosos
- Qualitat provada
- Manteniment estandarditzat
La Bateria E-Drive és un accessori especialment dissenyat per a sistemes d'electromobilitat amb rodes pivotants, que proporciona...
Detalls
Personalitzat o volum alt? Sol·licita un pressupost ara.
Fulls de dades
La Bateria E-Drive és un accessori especialment dissenyat per a sistemes d'electromobilitat amb rodes pivotants, que proporciona una solució de potència fiable i eficient per a aplicacions de transport autònom. Aquest accessori integra tecnologia de bateria avançada que garanteix un subministrament d'energia constant i estable, essencial per al funcionament òptim dels motors elèctrics en vehicles de mobilitat. La Bateria E-Drive ha estat desenvolupada seguint els estàndards tècnics més rigorosos per assegurar compatibilitat amb diversos sistemes de control i gestió de potència. El seu disseny robusto permet una instal·lació senzilla en plataformes mòbils equipades amb castors, mantenint l'estabilitat i l'equilibri del sistema durant l'operació. Aquesta solució energètica ofereix una autonomia prolongada i cicles de càrrega optimitzats, adaptant-se perfectament a les necessitats de les aplicacions industrials i comercials modernes d'electromobilitat.
Bateria
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
Manteniment estandarditzat
Interfície USB per a actualitzacions de firmware
Muntatge fàcil d’usar
Unitat manual que es pot fixar en posició vertical o horitzontal
Reducció d’absències per malaltia
Ràpid retorn de la inversió gràcies a menys absències per malaltia