- Начало
- Industry
- Индустрия
- Машини и работилнично оборудване
-
Електронни системи, чисти помещения
Колела и ролки за технология за чисти помещения
Въртящ се Колело 100 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип свързване, осигуряващ надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с два състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от полипропиленово тяло с плътна гума черен протектор и плъзгащ лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на конструкцията достига 128 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът намира широко приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща и логистика, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, който осигурява надеждно свързване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, и разполага с два състезания с топка за плавно въртене. Колелото се състои от полипропиленов корпус с плътна гума черен протектор и плъзгащ лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 160 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 320 kg. Продуктът намира широко приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Отвор за болт като тип крепеж. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от тяло от Полипропилен с протектор от Плътна гума черен и Плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на изделието достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 160 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 320 kg. Продуктът намира приложение в Автомобилни OEM производители, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Контейнерно строителство, Електронни системи, чисти помещения, Пожарогасителна техника, пожарозащита, Машиностроене, Пощенски логистични системи, Производствени и платформени колички, Транспортни клетки, Шкафове за инструменти, Транспортно оборудване, Оборудване за изхвърляне на отпадъци и Работни маси.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от тяло от Полипропилен с протектор от Плътна гума черен и Плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на изделието достига 195 mm. Динамичната товароносимост е 135 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 270 kg. Продуктът намира приложение в Автомобилни OEM производители, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Контейнерно строителство, Електронни системи, чисти помещения, Пожарогасителна техника, пожарозащита, Машиностроене, Пощенски логистични системи, Производствени и платформени колички, Транспортни клетки, Шкафове за инструменти, Транспортно оборудване и Оборудване за изхвърляне на отпадъци.
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип свързване и корпус от стоманен лист, тежък с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от полипропилен с плътна гума черен като материал на протектора и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 195 mm. Динамичната товароносимост е 135 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 270 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от тяло от Полипропилен с протектор от Плътна гума черен и Плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на изделието достига 235 mm. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира широко приложение в Автомобилни OEM производители, Колички за кетъринг и системи за доставка на храна, Контейнерно строителство, Електронни системи, чисти помещения, Пожарогасителна техника, пожарозащита, Машиностроене, Пощенски логистични системи, Производствени и платформени колички, Транспортни клетки, Шкафове за инструменти, Транспортно оборудване, Оборудване за изхвърляне на отпадъци и Работни маси.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Отвор за болт като тип закрепване. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от тяло от Полипропилен с протектор от Плътна гума черен и е оборудвано с Ролков лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 100 mm, а общата височина на изделието достига 128 mm. Динамичната товароносимост е 75 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за изхвърляне на отпадъци.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж и корпус от стоманен лист, тежък, който използва две състезания с топка за въртящия механизъм. Колелото има тяло от полиамид с протектор от еластична гума, черна, вулканизирана и ролков лагер за плавно движение. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 155 mm. Динамичната товароносимост е 160 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 320 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, който осигурява надеждно монтиране към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото има диаметър 160 mm с корпус от полиамид и протектор от еластична гума, черна, вулканизирана, което гарантира отлично сцепление и износоустойчивост. Оборудвано е с ролков лагер за оптимална производителност. Общата височина на изделието е 195 mm. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Подходящо е за автомобилни OEM производители, кетъринг системи, контейнерно строителство, електронни системи, пожарогасителна техника, машиностроене, логистични системи, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, осигуряващ надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото има полиамидно тяло с протектор от еластична гума, черна, вулканизирана, което гарантира отлично сцепление и износоустойчивост, а ролковият лагер осигурява безшумно движение. Диаметърът на колелото е 200 mm, а общата височина на конструкцията достига 235 mm. Динамичната товароносимост е 200 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg, което прави продукта подходящ за широк спектър от индустриални и логистични приложения, включително производствени колички, транспортно оборудване и машиностроене.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 200 mm, като тялото е изработено от Полиамид, а протекторът от Еластична гума, черна, вулканизирана за оптимално сцепление. Лагеруването се осъществява чрез Ролков лагер за дълготрайна работа. Общата височина на изделието е 235 mm. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг, контейнерно строителство, електронни системи, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Отвор за болт като тип закрепване. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 160 mm, като тялото е изработено от Полиамид, а протекторът от Еластична гума, черна, вулканизирана за оптимална издръжливост. Лагеруването се осъществява чрез Ролков лагер. Общата височина на изделието е 195 mm. Динамичният товароносимост достига 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичният товароносимост е 400 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща и логистика.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж и корпус от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm с корпус от полипропилен и плътна гума без маркировка за протектора, като използва плъзгащ лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост достига 80 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 160 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща и логистика, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, системи за отпадъци и работни маси.
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото има диаметър 160 mm с корпус от полипропилен и плътна гума без маркировка за протектора, осигуряваща отлично сцепление, докато плъзгащият лагер гарантира безшумна работа. Общата височина на конструкцията е 200 mm. Динамичната товароносимост достига 135 kg при скорост до 4 km/h, а статичната товароносимост е 270 kg. Продуктът намира широко приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща и логистика.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 125 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 125 mm, с тяло от полипропилен и плътна гума без маркировка като материал на протектора, използва плъзгащ лагер за ротация. Общата височина на изделието е 155 mm. Динамичната товароносимост е 80 kg при скорост до 4 km/h, а статичната товароносимост достига 160 kg. Продуктът е подходящ за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 160 mm с корпус от полипропилен и плътна гума без маркировка като протектор, монтирано на плъзгащ лагер. Общата височина на изделието е 200 mm. Динамичната товароносимост е 135 kg при скорост до 4 km/h, а статичната товароносимост достига 270 kg. Продуктът е подходящ за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 200 mm, с тяло от полипропилен и плътна гума без маркировка за протектора, монтирано на плъзгащ лагер. Общата височина на конструкцията е 240 mm. Динамичната товароносимост достига 205 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 410 kg. Продуктът е подходящ за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Въртящ се Колело 125 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, осигуряваща стабилно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайност. Колелото се състои от полипропиленов корпус с плътна гума черен протектор и ролков лагер за оптимална производителност. Диаметърът на колелото е 125 mm, а общата височина на конструкцията достига 161 mm. Динамичната товароносимост е 100 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 200 kg. Продуктът намира широко приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, осигуряващ надеждно свързване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с два състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото се състои от полипропиленово тяло с плътна гума без маркировка като протекторен материал и плъзгащ лагер за оптимална функционалност. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 195 mm. Динамичната товароносимост е 135 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 270 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Въртящ се Колело 200 mm
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип крепеж, който осигурява надеждно закрепване към различни приложения. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, и разполага с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото има диаметър 200 mm с корпус от полипропилен и плътна гума без маркировка като материал на протектора, като използва плъзгащ лагер за оптимална функционалност. Общата височина на изделието е 235 mm. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира широко приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща и логистика.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 80 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от Полипропилен с протектор от Плътна гума без маркировка и Плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 80 mm, а общата височина на изделието достига 108 mm. Динамичната товароносимост е 70 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 140 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от Полипропилен с протектор от Плътна гума без маркировка и Плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на изделието достига 195 mm. Динамичната товароносимост е 135 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 270 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 200 mm
Въртящо се Колело с Пълно заключване Alpha е оборудвано с Отвор за болт като тип свързване. Корпусът е изработен от Стоманен лист, тежък и разполага с Две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 200 mm, като тялото е изработено от Полипропилен, а протекторът от Плътна гума без маркировка, монтирани върху Плъзгащ лагер. Общата височина на изделието е 235 mm. Динамичната товароносимост достига 200 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 400 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи и чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за изхвърляне на отпадъци.
Въртящ се Колело с Пълно заключване 100 mm
Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт като тип крепеж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm, като тялото му е изработено от полипропилен, а протекторът от плътна гума без маркировка, монтирани върху ролков лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 128 mm. Динамичната товароносимост достига 75 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.