Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Alpha
EAN:
4031582305630
Номер на продукта:
3477PVO160P30-13
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Alpha е Въртящо се Колело с Пълно заключване, предназначено за тежки индустриални и складови приложения, като автомобилни OEM пр...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Alpha е Въртящо се Колело с Пълно заключване, предназначено за тежки индустриални и складови приложения, като автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, електронни системи в чисти помещения, пожарна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и работни маси. Фитингът е Отвор за болт, който осигурява директно и стабилно закрепване към конструкцията на оборудването. Корпусът включва Две състезания с топка, които осигуряват плавно и точно завъртане, и е изработен от Стоманен лист, тежък, за висока механична якост и устойчивост на натоварване. Колелото е с диаметър 160 mm и тяло от Полипропилен, оборудвано с Плъзгащ лагер за ниско съпротивление при въртене, а протекторът е от Плътна гума черен, която осигурява сцепление и защита на пода. Общата височина на продукта е 195 mm. Статичният товароносимост е 270 kg, а динамичният товароносимост е 135 kg при скорост 4 km/h.