Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Въртящото се колело Alpha е оборудвано с отвор за болт като тип свързване и корпус от стоманен лист, тежък с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото се състои от корпус от полипропилен с плътна гума черен като материал на протектора и плъзгащ лагер за надеждна работа. Диаметърът на колелото е 160 mm, а общата височина на конструкцията достига 195 mm. Динамичната товароносимост е 135 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 270 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
3470PVO160P30-13
EAN
4031582304145
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело
Товароносимост при 4 км/ч
135 kg
Статичен Товароносимост
270 kg
Обща височина
195 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1.88 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
270 mm
Изместване
55 mm
Радиус на завъртане
135 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
85 Бръснач А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Плътна гума черен
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
160 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Плъзгащ лагер
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
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Въртящ се Колело с Пълно заключване 160 mm
Alpha
3477PVO160P30-13

Alpha е Въртящо се Колело с Пълно заключване, предназначено за тежки индустриални и складови приложения, като автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, електронни системи в чисти помещения, пожарна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и работни маси. Фитингът е Отвор за болт, който осигурява директно и стабилно закрепване към конструкцията на оборудването. Корпусът включва Две състезания с топка, които осигуряват плавно и точно завъртане, и е изработен от Стоманен лист, тежък, за висока механична якост и устойчивост на натоварване. Колелото е с диаметър 160 mm и тяло от Полипропилен, оборудвано с Плъзгащ лагер за ниско съпротивление при въртене, а протекторът е от Плътна гума черен, която осигурява сцепление и защита на пода. Общата височина на продукта е 195 mm. Статичният товароносимост е 270 kg, а динамичният товароносимост е 135 kg при скорост 4 km/h.

160 mm
195 mm
135 kg
160 mm
195 mm
135 kg