Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с правоъгълна плака за монтаж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 160 mm с корпус от полипропилен и плътна гума без маркировка като протектор, монтирано на плъзгащ лагер. Общата височина на изделието е 200 mm. Динамичната товароносимост е 135 kg при скорост до 4 km/h, а статичната товароносимост достига 270 kg. Продуктът е подходящ за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни маси.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Артикулен номер
3477PIO160P63
EAN
4031582305289
Core attributes
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Товароносимост при 4 км/ч
135 kg
Статичен Товароносимост
270 kg
Обща височина
200 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
2.43 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Fitting
Тип на фитинга
Правоъгълна плака
Диаметър на отвора на плаката
11 mm
Дължина на отвора на плаката (максимална)
105 mm
Ширина на отвора на плаката (максимална)
80 mm
Ширина на отвора на плаката (минимална)
75 mm
Дължина на плаката
137 mm
Ширина на плаката
105 mm
Housing
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
334 mm
Изместване
60 mm
Радиус на завъртане
167 mm
Wheel
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Плътна гума без маркировка
Ширина на Резба
40 mm
Диаметър
160 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Плъзгащ лагер
special-features-image
Специални функции
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящ се Колело 160 mm
Alpha
3470PIO160P63

Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото има диаметър 160 mm с корпус от полипропилен и плътна гума без маркировка за протектора, осигуряваща отлично сцепление, докато плъзгащият лагер гарантира безшумна работа. Общата височина на конструкцията е 200 mm. Динамичната товароносимост достига 135 kg при скорост до 4 km/h, а статичната товароносимост е 270 kg. Продуктът намира широко приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща и логистика.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Варианти
Въртящ се Колело 160 mm
Въртящ се Колело 160 mm
Alpha
3470PIO160P63

Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото има диаметър 160 mm с корпус от полипропилен и плътна гума без маркировка за протектора, осигуряваща отлично сцепление, докато плъзгащият лагер гарантира безшумна работа. Общата височина на конструкцията е 200 mm. Динамичната товароносимост достига 135 kg при скорост до 4 km/h, а статичната товароносимост е 270 kg. Продуктът намира широко приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща и логистика.

160 mm
200 mm
135 kg
160 mm
200 mm
135 kg