Въртящ се Колело 160 mm
Alpha
EAN:
4031582303780
Номер на продукта:
3470PIO160P63
- Безопасни материали
- Тествано качество
- Непрекъсната употреба
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхнос...
Подробности
Персонализирана поръчка или голям обем? Поискайте оферта сега.
CAD файлове
Можете да изтеглите строителни данни за този продукт.
Технически спецификации
Въртящото се колело Alpha е оборудвано с правоъгълна плака за монтаж, която осигурява стабилно закрепване към различни повърхности. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, с две състезания с топка за плавно въртене и дълготрайна работа. Колелото има диаметър 160 mm с корпус от полипропилен и плътна гума без маркировка за протектора, осигуряваща отлично сцепление, докато плъзгащият лагер гарантира безшумна работа. Общата височина на конструкцията е 200 mm. Динамичната товароносимост достига 135 kg при скорост до 4 km/h, а статичната товароносимост е 270 kg. Продуктът намира широко приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща и логистика.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Артикулни номера
Core attributes
Fitting
Housing
Wheel
Специални функции