Преминете към основното съдържание Преминете към търсенето Преминете към основната навигация
Добре дошли в нашия новопреработен уебсайт!

CAD файлове

Технически спецификации

Alpha е въртящо се колело с пълно заключване, оборудвано с отвор за болт като тип крепеж. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък, и разполага с две състезания с топка за осигуряване на плавно въртене. Колелото има диаметър 100 mm, като тялото му е изработено от полипропилен, а протекторът от плътна гума без маркировка, монтирани върху ролков лагер за надеждна работа. Общата височина на изделието е 128 mm. Динамичната товароносимост достига 75 kg при скорост до 4 km/h, докато статичната товароносимост е 150 kg. Продуктът намира приложение в автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на храна, контейнерно строителство, електронни системи, чисти помещения, пожарогасителна техника, машиностроене, поща, производствени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти и оборудване за отпадъци.
Производителност на ролката
Шум при движение
Отпадане
Устойчивост на корозия
Номера на статии
Артикулен номер
3477PIR100P30-13
EAN
4031582305333
Основни атрибути
Тип
Въртящ се Колело с Пълно заключване
Товароносимост при 4 км/ч
75 kg
Статичен Товароносимост
150 kg
Обща височина
128 mm
Температурен диапазон (максимален)
60 °C
Температурен диапазон (минимален)
-20 °C
Общо тегло
1.11 kg
Име на продукта
Alpha
Стандартен
EN12532 - Транспортно оборудване
Електропроводим
Неръждаемост
Прилягане
Тип на фитинга
Отвор за болт
Диаметър на отворите Болт
13 mm
Вилка
Цвят
Синьо покритие
Форма Вилица
Обхват
Материал на корпуса
Стоманен лист, тежък
Въртящ се лагер
Две състезания с топка
Интерференция при завъртане
242 mm
Изместване
41 mm
Радиус на завъртане
121 mm
Колело
Твърдост на Резба (A)
80 бряг А
Материал на тялото
Полипропилен
Материал на реазбата
Плътна гума без маркировка
Ширина на Резба
35 mm
Диаметър
100 mm
Предпазители за резби
Без предпазно устройство за резба
Oc
Завинтен с гайка
Лагер
Ролков лагер
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
Здрава обвивка
Изработено от пресована стомана, поцинковано
Предотвратява нежелано движение
Заключване на колелото за ръчна работа
Закрепена стойка
Общо заключване за едновременно блокиране на колелото и въртящия се корпус
Разнообразни опции за монтаж
Различни размери на монтаж за широка гама от приложения
Пестяща ресурси смяна на части
Резбови оси за лесна смяна на колелата
Непрекъсната употреба
Въртящ лагер с прахозащитен пръстен за непрекъснато движение
Безследно движение
Колела с намалено износване и малка нужда от почистване
Лесно управление
Глава за завъртане с двойни сачмени лагери
Пропуснете продуктовата галерия

Аксесоари

Колело 100 mm
Puretech
PVR 100x35-Ø12

Колелото Puretech е предназначено за употреба в касторни конструкции и представлява висококачествено решение за различни приложения. Колелото разполага с диаметър 100 mm и ширина на протектора 35 mm, като корпусът е изработен от полипропилен, а протекторът е от плътна черна гума. Хъбът на колелото има дължина 44,4 mm, а отворът за оста е с диаметър 12 mm. Колелото е оборудвано с ролков лагер, който осигурява гладко и надеждно движение. Статичната носеща способност е 150 kg, докато динамичната носеща способност е 75 kg при скорост 4 km/h. Колелото е идеално за скелета, пазарски колички, магазинно оборудване и дисплеи, шкафове за инструменти, оборудване за изхвърляне на отпадъци, работни машини и транспортно оборудване.

100 mm
75 kg
100 mm
75 kg
Пропуснете продуктовата галерия

Подходящи продукти

Въртящ се Колело 100 mm
Alpha
3470PIR100P30-13

Вертящото се колело Alpha е предназначено за разнообразни индустриални приложения и се характеризира с надеждна конструкция и висока производителност. Монтажът се осъществява чрез отвор за болт, който осигурява стабилна и сигурна фиксация към различни конструкции и оборудване. Корпусът е изработен от стоманен лист, тежък материал, който гарантира дълготрайност и устойчивост на механични натоварвания, а вертящото се съединение е реализирано с две събрани с топка, позволяващи плавно и безпрепятствено въртене на колелото. Колелото има диаметър от 100 милиметра и е оборудвано с ролков лагер, който осигурява гладко движение и намалява триенето. Повърхностният слой е изработен от плътна гума без маркировка, а тялото на колелото е от полипропилен, което комбинира лекота с достатъчна механична якост. Общата височина на продукта е 128 милиметра, което го прави подходящ за различни конфигурации на оборудване. Статичната носеща способност достига 150 килограма, докато динамичната носеща способност е 75 килограма при скорост от 4 километра в час. Този вертящ се колело е идеално решение за автомобилни OEM производители, колички за кетъринг и системи за доставка на хранилища, контейнерно строителство, електронни системи в чисти помещения, пожарогасителна техника и пожарозащита, машиностроене, пощенски логистични системи, производствени и платформени колички, транспортни клетки, шкафове за инструменти, транспортно оборудване, оборудване за изхвърляне на отпадъци и работни машини.

100 mm
128 mm
75 kg
100 mm
128 mm
75 kg